MAX311
製造中8チャネル、CMOS、RFビデオマルチプレクサ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.56
Viewing:
製品情報
- -76dB Typical Off Isolation at 5MHz
- -63dB Typical "All Channel Off" Isolation at 5MHz
- Phase Shift Match Between Channels, <1 ° at 5MHz
- Break-Before-Make Switching
- Wide Supply Range, ±4.5V to ±16.5V and Single Supply
- Symmetrical, Bl-directional Operation
- Latch-Up Proof Construction
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX311CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX311CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX311CWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX311EWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX311EWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX311に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める