MAX305
製造中高精度、デュアル、高速アナログスイッチ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.42
製品情報
- 低オン抵抗:< 22Ω typ (35Ω max)
- チャネル間の保証オン抵抗マッチング:2Ω max
- 全アナログ信号範囲におけるオン抵抗の変化:Δ3Ω max
- チャージインジェクション:15pC max
- オフチャネルのリーク電流:6nA max (+85℃)
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- レイルトゥレイルアナログ信号処理能力
MAX301/MAX303/MAX305は、高精度、デュアル、高速アナログスイッチです。単極/単投(SPST)のMAX301および双極/単投(DPST)のMAX305デュアルスイッチは、ノーマリオープン(NO)です。単極/双投(SPDT)のMAX303は2個のNOと2個のノーマリクローズ(NC)のポールを備えています。全製品とも低オン抵抗(35Ω以下)で、2Ω以内のチャネル間マッチング、および全アナログ信号範囲にわたりオン抵抗の変化も平坦(Δ3Ω max)です。各製品ともリーク電流は低く(+25℃で250pA以下および+85℃で6nA以下)、高速スイッチング性能(150ns以下のターンオン時間および100ns以下のターンオフ時間)を備えています。
MAX301/MAX303/MAX305はマキシムの新技術シリコンゲートプロセスを採用しているため高精度システムが実現します。設計改善によって超低チャージインジェクション(15pC)および低消費電力(35µW)が保証されています。最大ブレークダウン電圧が44Vのため、電源電圧範囲のアナログ信号を許容できます。
これらのモノリシックスイッチは単一電源(+10V~+30V)または2電源(±4.5V~±20V)で動作し、CMOSロジック入力のコンパチビリティと高速スイッチング性能を維持しています。CMOS入力によって入力電流が低減されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX305CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX305CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX305CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX305ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX305ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。