MAX14885E
最終販売低容量VGA 2:2デュアルグラフィクスクロスオーバスイッチ
業界初、切替え可能なグラフィクスに最適な拡張ESD保護内蔵、全機能内蔵VGAクロスオーバマルチプレクサ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 低自己消費電流:5µA (max)以下
- 低オン抵抗(RGB信号):5Ω (typ)
- 高帯域幅:700MHz (typ)、RGB
- DDCレベルシフト、内部プルアップ終端によるアイソレーション、および保護
- 水平および垂直同期レベルシフトおよびバッファ
- VL対応の入力、TTL対応の出力
- 各SH_、SV_出力上にソース/シンク±10mA
- 切替えに個別選択可能なロジック入力
- 出力に対する高ESD保護
- ±15kV ESD HBM
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放電
- 5mm x 5mmの小型40ピンTQFNパッケージ
MAX14885Eは、高帯域幅アナログスイッチ、レベル変換バッファ、およびレベル変換FETスイッチを備えています。このデバイスは、VGA信号切替え用の完全2:2デュアルグラフィクスクロスオーバーソリューションを実装しています。MAX14885Eは、RGB信号用に12の超高周波数700MHz (typ) SPSTスイッチ、ディスプレイデータチャネル(DDC)信号用に4つの低周波数クランプスイッチ、HSYNCおよびVSYNC信号用に2組のレベル変換バッファ、および内蔵拡張ESD保護を提供します。MAX14885Eは、ラップトップコンピュータ内で2方向のいずれかの方向に対して2ソースのいずれかを選択するために使用されます(フルデータシートの「標準動作回路」を参照)
水平および垂直同期(SH_/SV_)入力は、レベルシフトバッファを備えており、低電圧コントローラおよび標準の5V TTLレベルモニタをサポートしています。SDA_およびSCL_で構成されるDDCは、容量負荷を低減しながら、低電圧VGAソースをモニタ上の高電圧の存在に起因する潜在的な損傷から保護するFETスイッチです。
MAX14885Eの全14の出力端子は、±15kVヒューマンボディモデル(HBM)および±6kVのIEC 61000-4-2接触放電に対する高ESD保護を備えています(フルデータシートの「端子説明」を参照)。その他のピンはすべて、±2kVのHBMに対して保護されます。
MAX14885Eは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証され、40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されています。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ-切替え可能なグラフィックス
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14885EETL+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX14885EETL+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。