LTC1390
製造中シリアル・インタフェース付き 8チャネル・アナログ・マルチプレクサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.78
Viewing:
製品情報
- 3線シリアル・デジタル・インターフェイス
- データの再送により、シリアルA/Dコンバータとの直列接続が可能
- 単一3V~±5V電源動作
- アナログ入力を電源レールまで拡張可能
- 低い電荷注入
- 低いRON: 75Ω(最大)
- 低リーク電流: ±5nA(最大)
- ブレイク-ビフォア-メイクを保証
- すべてのデジタル入力がTTL/CMOS互換
- カスケード接続により、チャネル追加が可能
- デマルチプレクサとして使用可能
LTC1390は、高性能CMOS 8-to-1アナログ・マルチプレクサです。双方向データ再送機能付き3線デジタル・インターフェイスを備えており、1つのシリアル・ポートだけを使用して、シリアルA/Dコンバータと直列に配線することができます。このインターフェイスでは、複数のLTC1390を直列または並列に配線できるので、1つのデータ・ポートだけで使用可能なMUXチャネル数を増やすことができます。上記のすべての機能は、LTC1390がD/Aコンバータに使用するようなデマルチプレクサとして動作するときにも有効です。
LTC1390は、45Ωの標準RON、50pAの標準スイッチ・リーク電流、保証されたブレイク-ビフォア-メイク動作を特長としています。電荷注入は最大 ±10pCです。単一またはデュアル電源での動作時には、すべてのデジタル入力はTTLおよびCMOS互換です。入力は100mAのフォールト電流に耐えることができます。
LTC1390は、16ピンPDIPおよび細型SOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- データ収集システム
- 通信システム
- 信号のマルチプレクス/デマルチプレクス
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1390CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1390CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1390CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1390CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1390CN#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1390CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1390CS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1390CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1390CS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1390CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1390CS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。