Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT1236LS8
製造中高さの低いハーメチック・パッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.59
製品情報
- 5mm × 5mmのハーメチックLCC(リードレス・チップ・キャリア)パッケージ:
- 湿度の影響を受けない
- 熱ヒステリシス:8ppm (0°C to 70°C)
- 熱ヒステリシス:60ppm (–40°C to 85°C)
- 低ドリフト:
- Aグレード:最大5ppm/°C
- Bグレード:最大10ppm/°C
- 高精度:
- Aグレード:最大±0.05%
- グレード:最大±0.10%
- 低ノイズ:<1ppmピーク・トゥ・ピーク(0.1Hz~10Hz)
- 全数ノイズ・テスト済み
- シンク電流およびソース電流:±10mA
- 広い電源電圧範囲:最大40V
- 8ピン(5mm × 5mm)LS8パッケージ
LT1236LS8は、低ドリフトおよび低ノイズを兼ね備え、優れた長期安定性と高い出力精度を持つ高精度リファレンスです。リファレンス出力は、最大10mAのシンク電流およびソース電流能力があり、入力電圧変動の影響をほとんど受けません。
ハーメチック・パッケージは抜群の耐湿性能および温度ヒステリシス性能を発揮します。LT1236LS8のサイズはわずか5mm × 5mm × 1.5mmであり、業界標準のLT1021など、スルーホールの大きいメタル・キャン・パッケージ電圧リファレンスの代替品になります。LT1236LS8の性能はLT1236と同様ですが、ハーメチック・パッケージにより、安定性が増しています。
LT1236LS8は埋め込みツェナー・ダイオード構造に基づいているので、温度安定性、経時安定性、および極めて低いノイズ性能(ピーク・トゥ・ピークで1ppm未満)を実現します。ノイズは製造工程中に全数テストされます。LT1236LS8は7.2V~40Vの電源電圧で動作します。表面下のツェナーは、最高のバンドギャップ・リファレンスよりも優れた経時安定性を示し、ハーメチック・パッケージは幅広い範囲の環境条件でその安定性を維持します。
アプリケーション
- 計測装置およびテスト装置
- 高分解能データ収集システム
- A/DコンバータおよびD/Aコンバータ
- 高精度レギュレータ
- 高精度秤量計
- デジタル電圧計
ドキュメント
データシート 2
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1236AILS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT1236BILS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1236-10
- LT1236-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。