LT1204
製造中75MHz電流帰還アンプを内蔵した4入力ビデオ・マルチプレクサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.58
製品情報
- 0.1dB利得平坦性:>30MHz
- チャネル・セパレーション(10MHz):90dB
- 入力基準のスイッチング・トランジェント:40mV
- -3dBバンド幅(AV=2、RL=150Ω):75MHz
- チャネル間スイッチング時間:120ns
- 入力の拡張が容易
- 大きな入力範囲:±6V
- 微分利得エラー(RL=150Ω):0.04%
- 微分位相エラー(RL=150Ω):0.06°
- 高スルーレート:1000V/μs
- 出力振幅(RL=400Ω):±13V
- 広い電源範囲:±5V~±15V
LT1204は75Ωケーブルをドライブし、より大きなルーチング・システムに容易に拡張できるように設計された4入力ビデオ・マルチプレクサです。LT1204は、広いバンド幅、高スルーレート、そして低微分利得および微分位相などの特長を備えているため、放送品質の信号ルーチングに最適です。チャネル・セパレーションおよびディスエーブル時の分離は、10MHzまで90dB以上あります。チャネル間の出力スイッチング・トランジェントはわずか40mVP-P・50nsであるため、高解像度モニタでも変化が感じられません。
LT1204のユニークな特長は、より大きなルーチング・マトリクスに拡張できることです。これはディスエーブル状態で帰還抵抗をブートストラップして、回路の真の出力インピーダンスを高める特許申請中の回路によって達成されています。この機能の効果は、大規模システムにおいてケーブルの誤終端を防止できることです。
LT1204は±15V電源で動作するときには、大きな入力および出力信号レベルに対応できるため、汎用アナログ信号の選択や多重化に最適です。シャットダウン機能によって、消費電流が15mAまで減少します。
アプリケーション
- 放送品質ビデオ・マルチプレクシング
- 大マトリクス・ルーチング
- 医療画像処理
- 大振幅信号マルチプレクシング
- プログラマブル・ゲイン・アンプ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1204CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LT1204CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1204CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1204CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1204CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1204CSW#PBF | 製造中 | |
| LT1204CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LT1204に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める