7B32
製造中止プロセス電流入力シグナル・コンディショナ・モジュール、絶縁型
製品情報
- プロセスの電流入力に対応(0~20mA、4~20mA)
- 帯域3Hz
- 1~5V又は0~10V出力
7Bシリーズは、プロセス制御業界向けに費用効果の高い絶縁型シグナル・コンディショナ・ソリューションを提供し、優れた実績をあげています。本シリーズは、モジュール式のシングル・チャンネル・プラグイン・コンディショナで、高レベルの出力電圧を供給し、さまざまなプロセス制御トランスデューサからの入力や信号を受信します。
7Bシリーズは、±0.02%の最大非線形性、工場で校正済みの±0.1%の最大精度仕様を実現し、多目的信号コンディショナを購入したり企業内で設計するよりも低コストで優れた性能が得られます。このシリーズのモジュールは、1500V rmsの絶縁と120V rmsのフィールド配線入力保護を実現します。また、個々のモジュールの各入力回線を駆動する電源を内部で絶縁することにより、入力信号の真のチャンネル間絶縁が可能です。モジュールの公称電源入力は+24V DCですが、最大限のフレキシビリティを得るために、+14~+35V DCの範囲の電源電圧を入力できます。
モジュールはすべて、耐久性に優れたコンパクトな54×42×14mm(2.1×1.7×0.6")のプラスティック・パッケージで、高チャンネル密度のアプリケーションに容易に対応できます。高湿環境(結露なきこと)および0~+85℃の拡張工業温度範囲での動作を規定しており、ピン配置はシンプルで、1つのバックプレーン設計内で任意の組み合わせでできます。また、モジュールは、電源が供給されているバックプレーンに挿入したり取り外したりできるため、取り扱いが簡単です。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
インフォメーション 2
外形図 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
最新のディスカッション
7B32に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める