3B45

製造中止

周波数入力シグナル・コンディショナ・モジュール、0~300Hz、絶縁型

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 周波数入力に対応
  • タコメータ
  • 25Hzから1100Hzの入力(TTL,ゼロクロス)
  • 電圧(±10V)および電流(0~20mA、4~20mA)出力

3Bシリーズの信号調整I/Oサブシステムは、自然界のアナログ信号をデータ・アクイジション / 監視 / 制御システムに相互接続する低コストの多様な方法を提供します。本製品は、熱電対出力、RTD出力、AC/DCストレンゲージ出力、トルク・トランスデューサ出力、周波数出力、LVDT出力、AD590 / AC2626ソリッド・ステート温度センサー出力、ミリボルト信号、プロセス電流信号などのアナログ信号に直接インターフェースして、入力を高レベルのアナログI/Oサブシステムに適合する標準アナログ出力に変換します。

3Bシリーズのサブシステムは、19インチのリレー・ラック、コンパチブルな汎用実装バックプレーン、プラグイン入出力信号調整モジュール(ラック当たり最大16個)で構成されています。8チャンネルと4チャンネルのバックプレーンも使用できます。各バックプレーンは、センサー入力 / 電流出力用のネジ端子と、ユーザー機器への高レベル・シングルエンド出力用のコネクタを備えています。

入力モジュールと出力モジュールは、絶縁バージョン(±1500Vピーク)と非絶縁バージョンの両方で提供しています。入力モジュールは、特定のセンサーやアナログ信号用に最適化された完全な信号調整回路を内蔵しており、高レベルのアナログ出力を提供します。各入力モジュールは、0~+10V(または±10V)と4~20mA(または0~20mA)の2つの同時出力を供給します。出力モジュールは、0~+10V(または±10V)のシングルエンド信号を受信して、4~20mA(または0~20mA)の絶縁 / 非絶縁プロセス信号を提供します。すべてのモジュールは汎用ピンアウトを備えており任意の組み合わせが可能でフィールド配線に支障をきたすことなく交換が行えます。

各バックプレーンは、サブシステム電源を供給できます。3Bシリーズ・サブシステムは、各バックプレーンに搭載されたAC電源またはコモンDC/DCで、あるいは外付けのDC電源で動作します。2つのLEDで電源供給の状態を知らせます。

3B45
周波数入力シグナル・コンディショナ・モジュール、0~300Hz、絶縁型
3B45-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

情報 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

3B45に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品