IH5341
最終販売デュアル/クワッド、RF/ビデオスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- "OFF" Isolation ≥70dB @ 10MHz
- Cross Coupling Isolation ≥ 70dB @ 10MHz
- rds(ON) < 75, < 3dB Lose from DC to 100MHz
- ±5V to ±15V Operating Supply Range
- Supply Currents < 1A
- Fast, Bread-Before-Make Switching (70ns/150ns typ.)
- Monolithic, Low Power CMOS Design
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| IH5341EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| IH5341EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
IH5341に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める