IH5049
製造中デュアルSPST、低チャージインジェクションアナログスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.59
Viewing:
製品情報
- Low Charge Injection (10pC Typ)
- Quiescent Current Below 1 mA
- TTL and CMOS Compatible
- Low On Resistance (25Ω Max for IH5048A)
- Latchup-Proof Construction
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| IH5049CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
IH5049に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める