IH5040
製造中SPST、ノーマリオープン、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.12
Viewing:
製品情報
- Improved Second Source
- Guaranteed ±4.SV to ±18V Operation
- Input Voltage Range Includes Supplies
- Latchup-Proof Construction
- TTL/CMOS Logic Compatible
- >1μA Quiescent Current
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| IH5040CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
IH5040に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める