HOS-060

製造中止

Low Offset, Fast Settling Video Operational Amplifier

Viewing:

製品情報

  • <1mV VOS
  • 80ns Settling to 0.1%; 200ns to 0.01%
  • 100mA Output @ ±10V
  • Low Drift
HOS-060
Low Offset, Fast Settling Video Operational Amplifier
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
アプリケーション・ノート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

HOS-060に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品