HI-201HS
製造中高速、クワッドSPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- Guaranteed Slngle-Supply Operation: +12V to +20V
- Guaranteed Dual Supplies: ±5V to ±20V
- Fast Switching Times:
- tON = 30ns
- lOFF = 40ns
- Low, 50Ω Max On Resistance
- TTL-/CMOS-Compatible
- 44V Mex Supply Rating
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HI6-0201HS-5W+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| HI6-0201HS-5W+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| HI6-0201HS-5W+ | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| HI6-0201HS-5W+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
HI-201HSに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める