DS2129
LVD SCSI 27線レギュレータ
Viewing:
製品情報
- SPI-2とSPI-3に完全準拠
- 電源:2.7V~5.25V
- 差動フェイルセーフバイアス
DS2129は、LVD終端ネットワークを使用したSPI-2およびSPI-3アプリケーションの27線、低電圧差動(LVD) SCSI終端用トリプル出力電圧レギュレータです。この製品は、LVD終端抵抗器π型ネットワークにリファレンス電圧とバイアス電流を供給します。π型ネットワーク(475Ω、121Ω、475Ω)を使用すると、DS2129はSPI-2 (Ultra2)とSPI-3 (Ultra3)のコモンモードバイアス、差動バイアス、および終端インピーダンスの各要件を満たします。また、このデバイスは、DIFFSENSE信号として1.3Vを出力するとともに、サーマルシャットダウンやアクティブ電流制限などの保護機能を備えています。
アプリケーション
- SCSIアレイバックプレーン
- SCSIケーブル
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS2129に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める