DG506A
製造中モノリシックCMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.68
Viewing:
製品情報
- Improved 2nd Source
- Pin Compatible with Harris, Siliconix, Intersil
- Operable with ±4.5V to ±18V Supplies
- Symmetrical, Bidirectional Operation
- Logic and Enable Inputs, TTL and CMOS Compatible
- Latch-Up Proof Construction
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG506AAZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| DG506ACJ+ | PDIP | ||
| DG506ACWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506ACWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506ADN+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| DG506ADN+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| DG506AEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506AEWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506AMWI/PR+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506AMWI/PR+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG506A | 新規設計には非推奨 | アナログ・マルチプレクサ、16チャンネル(DG506Aの上位代替品) |
最新のディスカッション
DG506Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める