DG444
製造中改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.48
製品情報
- 業界標準DG444/DG445のプラグインアップグレード
- チャネル間のRON整合の改善:4Ω max
- 全信号範囲でのRFLAT(ON)の保証:9Ω max
- チャージインジェクションの改善:10pC max
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:< 5nA (+85℃)
- ESD耐性:2000V min (3015.7法)
- 低いRDS(ON):85Ω max
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW max
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG444/DG445は、スイッチ間のオン抵抗整合(4Ω max)および全信号範囲でのオン抵抗平坦性(9Ω max)の保証を特長とします。これらの低オン抵抗スイッチはいずれの方向でも優れた動作を行います。これらの製品は、低チャージインジェクション(10pC max)、低消費電力(35µW max)、および最低2000V (3015.7法)のESD耐性を保証します。新設計によって全温度範囲でオフリーク電流はこれまでよりも低くなっています(+85℃で5nA以下)。
DG444/DG445は、クワッド、単極/単投(SPST)アナログスイッチです。DG444は4つのノーマリクローズスイッチを、DG445は4つのノーマリオープンスイッチを備えています。切替時間はtONで250ns以下、tOFFで70ns以下です。これらの製品は+10V~+30Vの単一電源、または±4.5V~±20Vのバイポーラ電源で動作します。マキシムの改良型DG444/DG445は44Vシリコンゲートプロセスで製造されます。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- モデム/ファックス
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG444CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG444CY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG444CY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG444DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG444DY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG444DY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG444 | 製造中 | SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS |
最新のディスカッション
DG444に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める