DG412F
製造中クワッド、レイルトゥレイル、フォルト保護、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.33
製品情報
- 電源シーケンス不要
- レイルトゥレイル信号処理
- 電源オフですべてのスイッチがオフ
- V+がオフでV-がオンのとき、すべてのスイッチがオフ
- 電源がオフになるとき、±40Vに対してフォルト保護
- ±15Vの電源が供給されるとき、±36Vに対してフォルト保護
- (V- - 0.3V)~(V- + 40V)の制御ラインフォルト保護
- 業界標準DG411/DG412/DG413とピンコンパチブル
- 20ns (typ)のフォルト応答時間
- オン抵抗RON:35Ω (max)(±15V電源を用いた場合)
- ±4.5V~±20Vのデュアル電源
- +9V~+36Vの単一電源
- ±15Vまたは単一+9V~+15V電源を用いた場合、ロジック入力がTTL/CMOS互換
DG411F/DG412F/DG413Fは、クワッド、単極/単投(SPST)、フォルト保護のアナログスイッチです。これらは、業界標準の非保護DG411/DG412/DG413とピンコンパチブルです。これらの新しいスイッチは、フォルト保護入力とレイルトゥレイル信号処理機能を備えています。すべての端子は、電源オン時に最大±36V、電源オフ時に最大±40Vの過電圧によるフォルトに対して保護されます。フォルト状態にあるとき、COM、NO、NCの各端子は開回路になり、マイクロアンペア単位のわずかなリーク電流がソースから流れます。オン抵抗は、35Ω (max)で、+25℃におけるスイッチ間のマッチングは最大1.5Ωです。
DG411Fは、4つの常時閉(NC)スイッチを内蔵しています。DG412Fは、4つの常時開(NO)スイッチを内蔵しています。DG413Fは、2個のNCスイッチと2個のNOスイッチを内蔵しています。これらのCMOSスイッチは、±4.5V~±20Vのバイポーラ電源、もしくは+9V~+36Vの単一電源で動作します。すべてのディジタル入力は、ロジックのスレッショルドが+0.8Vと+2.4Vで、±15V電源または単一の+12V電源を用いた場合にTTLとCMOSの両ロジックと互換性を保証します。±5V、+5V、および+3Vの電源電圧の場合については、MAX4711/MAX4712/MAX4713のデータシートをご参照ください。
アプリケーション
- アビオニクス
- 通信システム
- データ収集
- 産業用およびプロセス制御システム
- 冗長/バックアップシステム
- 信号ルーティング
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG412FDY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG412FDY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG412FEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG412FEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- DG412
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
DG412Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める