DG407
製造中改良品、16チャネル/デュアル8チャネル、CMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.77
Viewing:
製品情報
- Pin-Compatible Plug-In Upgrade for Industry Standard DG406/DG407
- Guaranteed Matching Between Channels, 8Ω (Max)
- Guaranteed On-Resistance Flatness, 9Ω (Max)
- Guaranteed Low Charge Injection, 15pC (Max)
- Low On-Resistance 100Ω (Max)
- Input Leakage, 5nA Max at +85°C
- Low Power Consumption, 1.25mW (Max)
- Rail-to-Rail Signal Handling
- Digital Input Controls TTL/CMOS Compatible
- ESD Protection > 2000V per Method 3015.7
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 通信システム
- データ収集システム
- ガイダンスおよび制御システム
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG407AZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| DG407CJ+ | PDIP | ||
| DG407CWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG407CWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG407DJ+ | PDIP | ||
| DG407DN+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| DG407DN+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| DG407EWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG407EWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| DG407AZ/883B | 製造中 | |
| DG407CJ+ | 製造中 | |
| DG407CWI+ | 製造中 | |
| DG407CWI+T | 製造中 | |
| DG407DJ+ | 製造中 | |
| DG407DN+ | 製造中 | |
| DG407DN+T | 製造中 | |
| DG407EWI+ | 製造中 | |
| DG407EWI+T | 製造中 | |
|
1 3, 2018 - 1640 ASSEMBLY |
||
| DG407AZ/883B | 製造中 | |
|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| DG407DJ+ | 製造中 | |
|
7 31, 2026 - 2026-0033 ASSEMBLY |
||
| DG407DN+ | 製造中 | |
| DG407DN+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| DG407DN+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DG407EWI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG407 | 製造中 | アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、高性能、±15V、LC2MOS |