DG305A
製造中CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.18
Viewing:
製品情報
- Portable Instruments
- Low Power Sample/Holds
- Power Supply Switching
- Programmable Gain Amplifiers
- SPDT and DPDT Functions
- Process Control and Telemetry
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG305ACJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG305ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG305ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG1423 | 製造中 | アナログ・スイッチ、SPST、デュアル、オン抵抗2.1Ω(max)、±15V/+12V/±5V、iCMOS |
最新のディスカッション
DG305Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める