DG302A
製造中TTL対応CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.26
Viewing:
製品情報
- Monolithic Low-Power CMOS
- Latchup Proof Construction
- Fully Compatible 2nd Source
- Low On-Resistance, < 50Ω
- Fast Switching Time
- V+ to V- Analog Signal Range
- Single-Supply Capability
アプリケーション
- 低電力サンプル/ホールド
- ポータブル計測機器
- 電源切替
- プロセス制御およびテレメトリ
- プログラマブルゲインアンプ
- SPDTおよびDPDT機能
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG302AAK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG302ACJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG302ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG302ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG1312 | 製造中 | SPST NCスイッチ、クワッド、15V/12V |
最新のディスカッション
DG302Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める