Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR3512
新規設計に推奨電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
製品情報
- 最大温度係数:4 ppm/°C(Cグレード、−40°C ~ +85°C)
- 低長期間ドリフト(LTD):
30 ppm(初期1 khr typ) - 初期出力電圧精度:
±0.1%(max) - 動作温度範囲:
-40°C ~ +125°C
- 出力電流:吐き出し電流+10 mA/吸い込み電流-3 mA
- 低静止電流:100 μV(max)
- 低ドロップアウト電圧:1.15 V @ 2 mA負荷時
- 出力電圧ノイズ(0.1~10 Hz):
8 μV p-p(typ) - 車載アプリケーション用に認定済み
ADR3512は低価格、低消費電力の高精度CMOS電圧リファレンスで、8ピンMSOPパッケージを採用し、4 ppm/°C(Cグレード、−40°C ~ +85°C)の最大温度係数(TC)、低動作電流および低出力ノイズを特長としています。高精度を実現するため、アナログ・デバイセズで特許収得済みのDigiTrim®技術を用いて、最終アッセンブリ工程で、デジタル的に出力電圧と温度係数がトリミングされています。
低い出力電圧のヒステリシスと小さな長時間出力電圧ドリフトは、ライフタイムにわたるシステム精度を改善します。
このCMOSリファレンスは-40℃ ~ +125℃の車載温度範囲にわたって仕様が規定されています。
アプリケーション- 車載用バッテリのモニタ
- ポータブル計測機器
- プロセス・トランスミッタ
- リモート・センサー
- 医療機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR3512WCRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADR3512WCRMZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。