Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR1500
製造中1.2875V電圧リファレンス、マイクロパワー、シャント型
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.53
製品情報
- 広い動作レンジ:50μA~10mA
- 初期精度:±0.2%(max)
- 出力インピーダンス:1Ω(max)
- 広帯域ノイズ(10Hz~10kHz):20μV rms
- 動作温度範囲:-40~+85℃
- 小型の表面実装SC70パッケージ
ADR1500は低価格、2端子(シャント)の高精度バンドギャップ電圧リファレンスです。50μA~10mAの入力電流で1.2875Vの高精度の出力電圧を供給します。
動作電流を可能な限り低く抑えているため、バッテリ駆動の3Vまたは5V電源動作システムに最適です。動作電流範囲が広いため汎用性がきわめて高く、さまざまな高電流アプリケーションに適しています。
ADR1500は小型のSC70パッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様規定しています。
アプリケーション- コンピュータ・サーバ
- バッテリ駆動の計測器
- 携帯型医療機器
- 車載機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR1500BKSZ-REEL | 3-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| ADR1500BKSZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。