adn8102
新規設計には非推奨イコライザ、X-stream™、3.75 Gbps、クワッド双方向、CX4
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.46
製品情報
- DC ~ 3.75 Gbps のデータ向けに最適化
- プログラマブルな入力のイコライゼーション
1.875 GHz で最大 22 dB の増幅
最大 3.75 Gbps で、最長 30 m の CX4 ケーブルの補償
最大 3.75 Gbps で、最長 40 インチ(約 1 m)の FR4 の補償 - プログラマブルな出力のプリエンファシス/ディエンファシス
1.875 GHz(3.75 Gbps)で最大 12 dB の増幅
最大 3.75 Gbps で、最長 15 m の CX4 ケーブルの補償
最大 3.75 Gbps で、最長 40 インチ(約 1 m)の FR4 の補償 - 柔軟なコア用電源電圧: 1.8 V ~ 3.3 V
- 配線を簡素化するためのレーンごとの P/N ペア反転機能
- 低消費電力: 最大 3.75 Gbps でチャンネルあたり 125 mW
- DC または AC カップリングされた差動 CML 入力
- プログラマブルな CML 出力レベル
- 50 Ω のオンチップ・ターミネーション
- 動作温度範囲: −40 °C ~ +85 °C
- 8b10b のスクランブルされた、または符号化されていない NRZ データをサポート
- I2C 制御インターフェース
- 64 ピン LFSCP(QFN)パッケージ
ADN8102 は、クワッドの双方向 CX4 ケーブル/バックプレーン・イコライザで、イコライゼーションをプログラムできる 8 つの差動 PECL/CML 互換入力、および出力レベルとプリエンファシス/ディエンファシスをプログラムできる 8 つの差動 CML 出力を備えています。このデバイスの動作は、最大 3.75 Gbps のレートにおいて、NRZ データ用に最適化されています。
伝送レートが 3.75 Gbps のとき、受信入力では、最長 30 m の CX4 ケーブル(24 AWG)または最長 40 インチの FR4 を補償するためのイコライゼーションをプログラム可能で、送信出力では、最長 15 m の CX4 ケーブル(24 AWG)または最長 40 インチの FR4 を補償するためのプリエンファシスをプログラムできます。各チャンネルで、システムのテストやデバッグ用に信号消失検出とループバック機能をプログラムすることもできます。
ADN8102 は、トグル・ピン、さらに柔軟な制御が可能な I2C® 制御インターフェース、または両方の組み合わせによって制御されます。各チャンネルは、DC ~ 3.75 Gbps の NRZ データをサポートする非同期経路を実装しており、他のチャンネルとは完全に独立しています。ADN8102 は低遅延で、チャンネル to チャンネルのスキューがきわめて小さくなっています。
ADN8102 の主な用途は、CX4 ケーブルまたは InfiniBand® ケーブルを介したシャシー to シャシーのアプリケーションにおいて、スイッチングをサポートすることです。
ADN8102 は 9 mm × 9 mm 64 ピン LFCSP(QFN)パッケージを採用し、動作温度範囲は –40 ºC ~ +85 ºC です。
アプリケーション
- 10GBase-CX4
- HiGig™
- InfiniBand
- 1×、2× のファイバー・チャンネル
- XAUI
- バックプレーンまたはケーブルを介したギガビット・イーサネット
- CPRI™
- 50 Ω ケーブル
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADN8102ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADN8102ACPZ-R7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| ADN8102ACPZ | 製造中 | |
| ADN8102ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。