ADG858
製造中クワッドCMOSマルチプレクサ、ミニLFCSPパッケージ採用の0.58Ω、1.8~5.5V、SPDT/2:1
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.05
Viewing:
製品情報
- オン抵抗: 0.58 Ω(typ)
- 85℃ での最大オン抵抗: 0.82 Ω
- 1.8 V ~ 5.5 Vの単電源動作
- 大きな電流処理能力: 250 mA 連続
- レールtoレールのスイッチング動作
- 高速なスイッチング時間: 20 ns 以下
- 消費電力: 0.1 µW 以下
- 2.1 mm × 2.1 mm のミニ LFCSP
ADG858は、4個のCMOS SPDT(シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチを内蔵する低電圧CMOSデバイスです。このデバイスは、全温度範囲で0.82Ωを下回る極めて低いオン抵抗を提供します。ADG858は、4.2 V ~ 5.5 Vと2.7 V ~3.6 Vの電源動作に対して仕様が規定されています。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。ADG858は、ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。
ADG858は、2.1 mm × 2.1 mmの16ピン・ミニLFCSPパッケージを採用しています。この小型のパッケージは、ハンドセット、PDA、MP3などのスペース制約の厳しいアプリケーションに最適です。
製品ハイライト- −40°C ~ +85°Cの全温度範囲で0.82 Ω未満
- 1.8 V ~ 5.5 Vの単電源動作
- 1.8 V CMOSロジック互換
- 大きな電流処理能力(チャンネルあたり250 mA 連続電流)
- 低THD + N: 0.06% typ
- 2.1 mm × 2.1 mmの16ピン・ミニLFCSP
- 携帯電話
- PDA
- MP3プレーヤ
- 電源配線
- バッテリ駆動のシステム
- PCMCIAカード
- モデム
- オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
- 通信システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG858BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (2.1mm x 2.1mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG858
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。