ADG742
製造中SPSTスイッチ(NC)、SC-70パッケージ、CMOS、低電圧
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.05
Viewing:
製品情報
|
|
ADG742は、モノリシックCMOS SPSTスイッチです。高度なサブミクロン・プロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流を実現し、200MHzを超える-3dB帯域幅を達成します。
ADG742は1.8~5.5Vの単電源で動作するため、バッテリ駆動の計測機器や、アナログ・デバイセズの新世代DACおよびADCでの使用に理想的です。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG742BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
| ADG742BKSZ5-REEL7 | 6-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG742
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。