ADG428
製造中アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、高性能、±15V、LC2MOS、ラッチ可能
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.14
Viewing:
製品情報
- 電源最大定格:44 V
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
- 低オン抵抗:60 Ω(typ)
- 低消費電力:1.6 mW(max)
- 低電荷注入:<4 pC(typ)
- 高速なスイッチング時間
- ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作
- DG428のプラグイン代替品
- 18ピンDIPパッケージとSOICパッケージを採用
ADG428はシングル・エンドの8チャンネルで構成されたモノリシック、CMOSのアナログ・マルチプレクサです。アドレス・ラッチとコントロール・ラッチを内蔵しているのでマイクロプロセッサとのインターフェースが容易です。ADG428は、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力の1つを共通の出力にスイッチします。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディスエーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。コントロール入力、アドレス入力、イネーブル入力はすべて完全に仕様化された動作温度範囲でTTL互換です。TTL互換のアドレス・ラッチはデジタル・インターフェースの設計を簡略化し、必要な基板面積を小さくするので、データ・アクイジション・システム、プロセス・コントロール、バス制御システム、航空電子機器、ATEのようなバス制御のシステムに最適です。
製品ハイライト
- 信号範囲を拡張
ADG428/ADG429 は強化型LC2CMOSプロセスで製造しており、信号範囲は電源電圧レールまで拡張されています。 - 低消費電力
- 低RON
- 単/両電源動作
- 単電源動作
アナログ信号がユニポーラのアプリケーションに対しては、ADG428/ADG429 は単電源電圧で動作可能です。これらの製品は単電源+12 Vで完全に仕様が規定されており、+5V単電源に低下しても動作します。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ・アクイジション・システム
- 通信システム
- 航空電子装置とミリタリ・システム
- マイクロプロセッサ制御アナログ・システム
- 医療計器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG428BNZ | 18-Lead PDIP | ||
| ADG428BPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG428BPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG428BRZ | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADG428BRZ-REEL | 18-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| ADG428BNZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG428BNZ | 製造中 | |
| ADG428BPZ | 製造中 | |
| ADG428BPZ-REEL | 製造中 | |
| ADG428BRZ | 製造中 | |
| ADG428BRZ-REEL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG428BNZ | 製造中 | |
|
7 31, 2026 - 2026-0033 ASSEMBLY |
||
| ADG428BPZ | 製造中 | |
| ADG428BPZ-REEL | 製造中 | |
|
9 9, 2022 - 22_0148 Assembly Site Transfer for 18L SOIC_W Products |
||
| ADG428BRZ | 製造中 | |
| ADG428BRZ-REEL | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADG428BRZ | 製造中 | |
| ADG428BRZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。