ADG1313
製造中SPSTスイッチ、クワッド、15V/12V
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.61
Viewing:
製品情報
- 電源電圧範囲:33V
- +12V、±15Vで全仕様規定
- オン抵抗:130Ω
- ロジック用電源VLが不要
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレールの動作
- 16ピンTSSOP/SOICパッケージ
- 消費電力:<0.03μW
ADG1311/ADG1312/ADG1313は、独立して選択可能な4個のスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスで、CMOSプロセスで設計されています。
これらのデバイスは、4個の独立した単極/単投(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1311とADG1312は、デジタル制御ロジックが反転しているという点のみが異なります。ADG1311スイッチは該当する制御入力がロジック0のときオンになりますが、ADG1312はロジック1のときオンになります。ADG1313のスイッチのうち2個はデジタル制御ロジックがADG1311と同じですが、他の2個ではロジックが反転しています。ADG1313は、マルチプレクサ・アプリケーションに対応したブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。
各スイッチはオンのときに両方向に対して等しい導通特性を持っており、電源までの入力信号範囲を備えています。オフの状態では、電源までの信号レベルがブロックされます。
アプリケーション
- 信号スイッチング
- バッテリ駆動システム
- 通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG1313YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG1313YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG1313YRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG1313YRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADG1313YRUZ | 製造中 | |
| ADG1313YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADG1313YRUZ | 製造中 | |
| ADG1313YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| ADG1313YRUZ | 製造中 | |
| ADG1313YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG1313YRZ | 製造中 | |
| ADG1313YRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
| ADG1313YRUZ | 製造中 | |
| ADG1313YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG1313YRZ | 製造中 | |
| ADG1313YRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG1313YRZ | 製造中 | |
| ADG1313YRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。