ADDAC85

製造中止

12ビット、D/Aコンバータ、フル機能、低価格、ハイブリッド(-25~85℃)

Viewing:

製品情報

  • シングルチップ構成
  • 出力アンプ内蔵
  • 低消費:300mW
  • 全温度範囲でモノトニシティ保証
  • 業界標準DAC80、DAC800とHI-5680の上位互換
  • 高安定、高電流出力
  • バリッド・ツェナー・リファレンス
  • レーザ・トリムされた高精度
  • 1/2LSB(max)非直線性
  • 低価格、プラスチックパッケージ
ADDAC85
12ビット、D/Aコンバータ、フル機能、低価格、ハイブリッド(-25~85℃)
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
ADDAC85に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品