ADADC84

製造中止

Fast, Complete 10-Bit A/D Converters

Viewing:

製品情報

  • chip count—high reliability
  • Complete 12-bit A/D converter
    with reference and clock
  • Fast successive approximation conversion:
    10 µs or 5 µs
  • Industry-standard pinout
  • Buried Zener reference for long-term stability
    and low Gain TC: 10 ppm/°C
  • Z models for ±12 V operation
    available
  • Max nonlinearity: < ±0.012%
  • MIL-STD-883B processing available
  • Low power: 880 mW typ
  • Negative true parallel logic outputs
  • Short cycle capability
  • Precision +6.3 V reference for
    external applications
ADADC84
Fast, Complete 10-Bit A/D Converters
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
データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ADADC84に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品