AD8182S
製造中マルチプレクサ、2:1、デュアル、750MHz、10nsスイッチング時間、3.8mA、バッファ付、宇宙航空向け
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$622.63
Viewing:
製品情報
- 完全バッファされた入力および出力
- 複数デバイスの接続を可能とする、高速の出力ディセーブル機能
- 低いクロストーク性能
- 低消費電力
- 低グリッジ
- 高い「オフ」アイソレーション
- 高速チャンネル切り替え時間
- 高速セトリング時間:14ns(~0.2%)
スルーレート:750V/μs
AD8182Sは高速の2対1マルチプレクサです。この製品は、高速のスルーレートと共に幅広い-3dB信号帯域幅を提供します。優れたクロストークとアイソレーションを備えているため、多くの高速アプリケーションにとって有用です。この微分ゲインと微分位相誤差仕様はゲイン平坦特性とともに、AD8182を業務用ビデオのマルチプレキシングにとって最適な製品としています。
またこの製品は5nsのスイッチング時間を提供しますので、ピクセル・スイッチング(ピクチャ・イン・ピクチャ)に使用するには優れた選択肢といえます、一方消費電流は、±5V電源電圧で、わずか3.8mA(typ)未満となっています。このデバイスは、出力を高インピーダンス状態にする高速のディスエーブル機能を持っています。このことは、複数の出力をお互いに接続して、「オフ」チャンネルに対して出力バスを負荷にさせないカスケード段を可能とします。この製品は±5Vの電圧で動作します。
ドキュメント
データシート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
低レベル放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962L1021102VDA | 14-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| 5962R1021101VDA | 14-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| AD8182AM-EMX | 14-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962L1021102VDA | 製造中 | |
| 5962R1021101VDA | 製造中 | |
| AD8182AM-EMX | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962L1021102VDA | 製造中 | |
| 5962R1021101VDA | 製造中 | |
| AD8182AM-EMX | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962L1021102VDA | 製造中 | |
| 5962R1021101VDA | 製造中 | |
| AD8182AM-EMX | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962R1021101VDA | 製造中 | |
| AD8182AM-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962R1021101VDA | 製造中 | |
| AD8182AM-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962R1021101VDA | 製造中 | |
| AD8182AM-EMX | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。