MAX4397

デュアルSCARTコネクタ用、オーディオ/ビデオスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ビデオ出力は150Ωを2VP-Pで駆動
  • オーディオ出力は10kΩを3VRMSで駆動
  • クリックレス、ポップレスのオーディオ利得制御および切換え
  • 内蔵クランプおよびバイアスを備えたAC結合のビデオ入力
  • DC結合されたビデオ出力
  • Y/C入力から内部生成されるコンポジットビデオ信号
  • 内蔵ビデオ再生フィルタ性能:-40dB (27MHz)
  • 差動(MAX4397D)またはシングルエンド(MAX4397S)オーディオエンコーダ入力
  • 双方向I/O用の赤/色度スイッチ
  • +5dB~+7dBの範囲でI²CプログラマブルのRGB利得
  • +6dB~-56dBの範囲でI²Cプログラマブルのオーディオ利得制御
  • EN50049-1、IEC 933-1、Canal+、およびBSkyB要件に適合

デュアルSCARTスイッチマトリックスのMAX4397は、I²C制御の下でMPEGエンコーダと2つの外付けSCARTコネクタ間でオーディオ/ビデオ信号を配信し、EN50049-1、IEC 933-1、Canal+、およびBSkyB規格の要件に適合します。

ビデオ/オーディオチャネルは、入力ソース選択マルチプレクサ、入力バッファ、および出力バッファを備え、すべての入力を選択した出力に配信することができます。MAX4397Dのオーディオエンコーダ入力は差動DC結合され、またMAX4397Sのオーディオエンコーダ入力はシングルエンドAC結合されています。MAX4397Dのオーディオエンコーダ入力を除き、他の入出力はすべて、予め定められたレベルに設定された内部DCバイアスでAC結合されています。

MAX4397は、赤、緑、および青のコンポーネントビデオ信号に対して1dBステップで+5dB~+7dBの範囲でプログラマブルな利得制御を行います。その他のすべてのビデオ出力は、+6dBの固定利得を備えています。その他の機能として、コンポジットビデオ信号(CVBS)を生成し、RF変調出力を供給する内蔵輝度/色度(Y/C)ミキサと、-1dB~+1dB (100kHz~5.5MHz)のパスバンドリップルを備える内蔵ビデオ再生ローパスフィルタなどがあります。MAX4397のTVオーディオチャネルは、クリックレススイッチングおよび2dBステップの-56dB~+6dBの範囲でプログラマブルなボリューム制御を備えています。また、VCRオーディオ出力は、-6dB、0dB、または+6dBにプログラマブルな利得を備えています。このデバイスは、左右のステレオ入力からモノラルオーディオも生成します。すべてのオーディオドライバは、最小で3.0VRMSの出力を供給します。

MAX4397は標準の5Vおよび12Vの電源で動作し、低速および高速切換え信号をサポートしています。I²Cインタフェースを通じて、利得とボリューム調整を設定し、配信用の入力ソースを選択します。

MAX4397は小型48ピンTQFNパッケージで提供され、0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • ケーブルセットトップボックス
  • DVD
  • 衛星セットトップボックス
  • TV
  • VCR

MAX4397
デュアルSCARTコネクタ用、オーディオ/ビデオスイッチ
MAX4397:システムブロックダイアグラム
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
オーディオ・アンプ 1
MAX4399 3個のSCARTコネクタ用オーディオ/ビデオスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX4397に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品