5B47
製造中止熱電対入力信号調整モジュール、線形化機能内蔵、絶縁型
製品情報
- 標準のTC入力に対応(J、K、T、E、R、S、B)
- 冷接点補償回路と断線検出回路内臓
- センサー温度の直線化出力
- 0~5V出力
5Bシリーズは、新世代の低価格で高性能なプラグイン・シグナル・コンディショナです。工業アプリケーション向けに設計されており、自動表面実装製造技術とトランス・ベースの絶縁を利用した新しい回路設計を導入しています。コンパクトで経済的なコンポーネントでありながら、その性能は他の高価なデバイスを上回っています。1500V rmsの連続CMV絶縁、校正済み精度±0.05%、小型サイズ、低価格を実現し、高価な信号コンディショナや内製品の有力な代替品となります。
すべてのモジュールは固定され、ピン配置とサイズ(2.25×2.25×0.60インチ)は同じになっています。任意の組み合わせが可能で、ユーザーの厳しい要求に対応し、さらに、フィールド配線に支障をきたすことなく変更が可能です。この絶縁入力モジュールは0~+5Vまたは65Vの出力を提供し、J、K、T、E、R、S、B熱電対信号、100Ωプラチナ、10Ω銅、および120ΩニッケルのRTD信号、フル / ハーフ・ブリッジ・ストレンゲージ信号、mV、V、4~20mAまたは0~20mA、広帯域幅(10kHz)mVおよびV信号を受信します。これらのモジュールは、240Vrms入力保護、フィルタ処理、チョッパー安定化低ドリフト(±1μV/℃)、アンプ、1500Vrms絶縁、RTDおよび熱電対(5B47)入力用の線形化、センサー励起(必要に応じて使用)など、完全な信号調整機能を内蔵しています。出力モジュールは、0~+5V入力を絶縁4~20mA/0~20mAプロセス電流信号に変換します。モジュールはすべて、優れたコモン・モード除去比を実現し、ANSI/IEEE-C37.90.1-1989耐サージ仕様を満たしています。
5Bシリーズにより、システム設計において、最小限のボード空間でアナログI/O対応のソリューションを簡単に利用できます。モジュールはピン配置がシンプルで、機械的に適用できるため、設計が簡単になります。
また、エンドユーザー向けの完全な信号調整ソリューションを提供するバックプレーンも多数あります。各バックプレーンは、熱電対アプリケーションに対応する冷接点補償センサーやフィールド配線入出力用のネジ端子を備えています。最高16個のモジュールを保持できる19インチのリレー・ラック適合ユニットも提供しています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
インフォメーション 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。