ブログ:AIの未来に力を:アナログ・デバイセズ、800V DCのデータ・センター・アーキテクチャへの対応を発表

ブログ:AIの未来に力を:アナログ・デバイセズ、800V DCのデータ・センター・アーキテクチャへの対応を発表

AIの急速な普及は、膨大な計算処理の実行のために、従来の電力アーキテクチャでは対応しきれない電力が必要とされる、新たな時代を誕生させました。こうした要求のさらに上を支援するため、アナログ・デバイセズ(ADI)は、データ・センターにおける次世代の電源アーキテクチャである800V DCアーキテクチャに対応した革新的なソリューションを発表しました。同社の堅牢なホットスワップ機能と電源ソリューションは、安全で効率的かつインテリジェントな電源分配を実現するように設計されており、現代のAIを活用した工場システムの要求に応えるものです。

なぜ800Vアーキテクチャなのか?

データ・センターでは、従来の12Vまたは48Vシステムから800Vアーキテクチャへの移行を進めています。その理由はひとつ。「大規模システムにおける効率性」です。AIクラスタの電力要求に対応するため、電圧を800Vに引き上げることで、ラック当たりの電力密度が1MWを超える高密度計算クラスタを実現できます。

アナログ・デバイセズのハイ・ボルテージ&プロテクション事業部門ジェネラルマネージャーのトッド・シャーマン(Todd Sherman)は、次のように述べています。「ADIは、800Vの高電圧データ・センター・アーキテクチャ向けの技術開発を推進できることを誇りに思います。ADIはホットスワップ・コントローラ分野のリーダー企業であり、ホットスワップ・コントローラは新しいAIシステムを保護するために不可欠なものとなっていると考えています。」


ADIのホットスワップ・コントローラ:高出力システムの保護

ホットスワップ・コントローラは、突然の電力変動による悪影響からシステムを保護し、システムが正常に動作し続けられるように設計されたICです。AI工場では、起動時、故障時、またはメンテナンス時に突入電流を管理する必要があり、これらのICは高電圧電力供給システムを保護するために不可欠なものです。

ADIは、実証されたシリコン技術と高電圧アナログ設計における豊富な専門知識を活かし、重要な保護メカニズムを提供するリーダー企業です。

ADIの800Vソリューションのポートフォリオは、以下を実現します。

  • AIラックの電源投入制御:ラック挿入時に、電流の急激な増加と下流コンバータの損傷を防ぎます
  • リアルタイム故障検出:高精度テレメトリ、システム診断、およびフェイル・セーフ運用をサポートします
  • 99.99%の冗長性とレジリエンス(回復・復元力): AI工場での24時間365日の連続稼働を可能にするために不可欠です 

800Vの活用

ラックに800Vがシームレスに供給されると、プロセッサ、GPU、アクセラレータの局所的電源への電圧調整のため、中間電圧(通常48V以下)に降圧変換する必要があります。

ADIのデータ・センター用の受給電変換ソリューションは、以下の成果をもたらすと期待されています。

  • 高負荷時における変換効率98%を超える高効率な電圧レギュレーション
  • NVIDIAのインテリジェント・プラットフォーム管理向けデジタル電力制御およびテレメトリ・インターフェース
  • 急速に進化するラック・レベル・アーキテクチャと電力密度に対応するように設計されたスケーラブルなモジュール

この結果、電力会社からの受電からGPUソケットに至るまで、効率的かつ厳密に監視された電力系統が実現されます。これは、ワット単位やミリ秒単位の電力管理が重要なデータ・センター環境において極めて重要なことです。

AI時代の加速を、共に

AIインフラストラクチャは、高度なAIシステムの導入と効率化を加速する統合されたハードウェアとソフトウェアであり、クラウドからエッジまで、最適化された計算機能、ネットワーク、電力、冷却技術と、特化したソフトウェアの組み合わせです。これにより、組織データから価値ある成果を生み出すための堅牢な「AI工場」を構築できるようになります。AI工場は、データ取得から学習、大規模な推論に至るAIのライフサイクル全体を管理します。
NVIDIAの800V DCデータ・センター電力アーキテクチャは、現在のラックのみを対象としたものではありません。将来にわたってAI工場向けに利用し続けられるAIインフラストラクチャを考えたものです。高出力アーキテクチャに移行するためには、電力供給に対する新たなアプローチが必要となり、ADIはこの変化を支援する重要な役割を果たしています。

ADIのソリューションは、ラックレベルでのホットスワップ保護からインテリジェントな高電圧変換まで多岐にわたり、800V DCアーキテクチャへの移行を支援しています。これらのソリューションは、AIワークロードの厳しい要求に対応するため、堅牢性と効率性が求められます。

NVIDIAが主要なクラウド・プロバイダに対して同社のプラットフォームを拡大する中、ADIは、このAI技術の進展を支える基盤インフラの開発を支援しています。

NVIDIAの800V DCアーキテクチャについては、NVIDIAの技術ブログをご覧ください。
ADIのホットスワップ・ソリューションについては、 ADIのウェブサイトをご参照ください。

最新メディア 21
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成