リファレンス設計のポイント
リファレンス設計のポイント:直線運動と回転運動の位置と速度
工業用、モーター制御、医療、アビオニクスなどのさまざまなアプリケーションで、直線運動や回転運動の位置や速度の検出および測定が必要です。これらの機能を備えた最も一般的なセンサーは、MR(磁気抵抗)、リゾルバ、MEMS(マイクロ電子機械システム)、加速度センサー、LVDT(線形可変差動変圧器)、超音波などの電子的/電子機械的センサーです。シグナル・コンディショニング回路(一般的にはADC、電圧リファレンス、入力駆動アンプ、計装アンプ、マルチプレクサ、または電源を組み合わせたもの)によってセンサーの出力は、解釈や処理が可能なデジタル形式に変換されます。最終製品の設計には適切なセンサーやシグナル・コンディショニング部品を選ぶだけでなく、必要な性能レベルを達成するためにレイアウト、グラウンディング、デカップリングなどの技術に注意する必要があります。
下記のテーブルに示す「Circuits from the Lab実用回路集」を使用すれば、集積や評価を迅速に行うことができます。シグナル・チェーンの設計のほか、直線運動や回転運動の位置と速度について知識を深めてみましょう。詳細については、 Linear and Angular Position and Velocity Reference Design Brochure (pdf、英語版)をご覧ください。
Circuits from the Lab® リファレンス設計について

Circuit from the Labリファレンス設計は、アナログ・デバイセズのアプリケーション技術者が作成し、機能と性能をテストした回路です。スタンドアロン・ソリューションとしてアナログ・シグナル・チェーンの設計で一般的に使用されたり、もっと複雑な回路やサブシステムの一部として使用されたりします。
この実証済みのリファレンス設計は、迅速で簡単な評価、プロトタイプの作成、設計統合を可能にし、以下のサポートを提供します。
- 包括的な技術文書
- 完全な設計と統合ファイル
- 工場でテスト済みの評価用ハードウェア
Download circuit notes and view additional design information using the links below.
|
Reference |
Sensor Type |
Measurement |
Input Range |
Resolution |
Output Data |
Special Features |
Eval Hardware |
Pricing ($/ea) |
| CN0276 |
Resolver |
Angular Position Rotation velocity |
0° to 360°, 0 rps to 3125 rps | 10-16 Bits | SPI | Integrated High Voltage Driver | EVAL-CN0276-SDPZ* | 130.00 |
| CN0189 |
MEMS |
Tilt |
0° to 360° | 12 Bits | SPI | Dual Axis Accelerometer | EVAL-CN0189-SDPZ* | 60.00 |
| CN0274 |
MEMS |
Motion |
±2 g, ±4 g, and ±8 g | N/A | Switch Closure | Low Power, Standalone | EVAL-CN0274-SDPZ* | 50.00 |
| CN0288 |
LVDT |
Linear Position |
±0.1" | 12 Bits | SPI | EVAL-CN0288-SDPZ*** | 110.00 | |
| CN0301 |
LVDT |
Linear Position |
±0.1" | 12 Bits |
SPI | EVAL-CN0301-SDPZ*** | 125.00 |
*Requires additional Evaluation Control Board.
** Requires additional Evaluation Control Board, and PMOD to SDP Interposer Board.
***Requires additional Evaluation Control Board, and Measurements Specialties LVDT Sensor.