7B27
熱電対入力シグナル・コンディショナ・モジュール、低絶縁型
Viewing:
製品情報
- 標準の熱電対入力全てに対応(J、K、T、E、R、S、B)
- 零接点補償および断線検出
- 熱電対の電圧に比例した出力
- 帯域3Hz
- 1~5V又は0~10V出力
7B27は、7Bプロセス制御シグナル・コンディショナ・モジュールのiomationファミリーに属する低絶縁型熱電対入力モジュールです。7Bシリーズはモジュール式のシングル・チャンネル・プラグイン信号コンディショナで、高レベルの出力電圧またはプロセス制御電流を供給し、さまざまなプロセス制御トランスデューサからの入力や、信号を受信します。このため、ユーザーの最も厳しい要求にも対応するよう、容易に設定できます。このプラグイン・コンディショナは、任意の組み合わせでして各種のプロセス・センサーとアクチュエータ用のI/Oをチャンネル単位で提供できます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
インフォメーション 2
外形図 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
最新のディスカッション
7B27に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める