5B45
製造中止周波数入力信号調整モジュール、0~10kHz、絶縁型
Viewing:
製品情報
- 周波数入力に対応
- タコメータ
- 500Hzから20kHzの入力(TTL、ゼロクロス)
- 0~5V出力
モデル5B45は、±0.1%(max)の精度を実現する高精度絶縁500Hz~250kHz周波数 / 電圧コンバータです。実質的にすべてのTTLレベル / ゼロ交差入力信号波形(サイン波、方形波、パルス・トレインまたは三角波)を受信します。各モデルは、業界標準の5Bシリーズ・カプセル化プラグイン・モジュラー・パッケージで、240V rms入力保護と1500V rms入力 / 出力絶縁を提供します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
インフォメーション 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
5B45に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める