O-RAN向けの3.5MHz対応O-RUのテスト、KeysightのDUエミュレータを活用

このビデオでは、3.5GHzに対応する4T4R型O-RU(O-RANに対応する無線ユニット)のデモをご覧いただきます。このO-RUは、アナログ・デバイセズ、Intel、Whizz Systemsの連携によって開発されました。O-RAN向けにSplit Option 7-2xに従ってベースバンド処理の機能の分離が行われています。そのテストは、Keysight Technologiesの「Open RAN Studio」とO-DU(分散ユニット)エミュレータを使用することで実現しました。