ADM4853 5V、スルーレート制限付 半二重、10Mbps RS-485/RS422トランシーバ

5 V、スルーレート制限付き 半二重、10Mbps RS-485/RS-422トランシーバ ADM4853のご紹介です。ADM4853は、マルチポイント・バス伝送線を使った高速な半二重データ通信に適した差動ライン・トランシーバです。平衡データ伝送向けにデザインされ、EIA 規格のRS-485とRS-422に準拠しています。