DN-205: 100MHzでピクセルを切り替える小型RGBビデオ・マルチプレクサ

はじめに

新製品の3チャネル、2入力、250MHzビデオ・マルチプレクサLT®1675は、ピクセル切替え、ビデオ・グラフィック、およびRGBルータ用に設計されています。全回路が16ピンSSOPパッケージに集積されており、PCボードの占有面積はわずか1.6cm2です(図1)。LT1675の利得はダブル終端ケーブルをドライブするために2に固定されています。この回路には内部帰還抵抗が組み込まれており、浮遊容量を排除することによってPCボードのレイアウトを単純化し、性能を向上させています。LT1675-1シングル・チャネル2:1MUXは、小型MSOPパッケージで供給されます。表1はこの新型マルチプレクサの主な性能仕様を要約したものです。また、図2は代表的なアプリケーションである2つのRGBソースの切替え回路を示します。

図1. ボードの写真(実物大)

図1. ボードの写真(実物大)

表1. LT1675の性能(VS=±5V)
パラメータ 条件 標準値
-3dB帯域幅
RL = 150Ω 250MHz
0.1dB利得平坦性 RL = 150Ω 70MHz
クロストーク 10MHzでのアクティブチャネル間 –60dB
スルーレート RL = 150Ω 1100V/μs
 微分利得 RL = 150Ω 0.07%
微分位相 RL = 150Ω 0.05°
 チャネル選択時間 RL = 150Ω, VIN = 1V 2.5ns
イネーブル時間 RL = 150Ω 10ns
 出力電圧振幅 RL = 150Ω ±3V
出力オフセット電圧    20mV
電源電流 全3チャネルがアクティブ 30mA 
デスエーブル時電源電流   1μA 
図2. LT1675の代表的アプリケーション:2つのRGBソースの切替えと3本のケーブルのドライブ

図2. LT1675の代表的アプリケーション:2つのRGBソースの切替えと3本のケーブルのドライブ

入力を拡張しても消費電力は増加しない

ピクセル切替えのように必ずしも最大速度が必要ないビデオ信号切替えアプリケーションでは、LT1675の出力をまとめて短絡し、ENABLEピンで2つのLT1675を切り替えることによって、MUXの入力数を拡張できます。この手法を用いた場合(図3参照)、LT1675をディスエーブルすると実質的に電流が流れないため、消費電力が増加することはありません。

図3. 2個のLT1675で4入力RGBルータを構成

図3. 2個のLT1675で4入力RGBルータを構成

独自のロゴを追加する

図4の回路は、同期キー信号で制御されている画像部分をハイライトします。この手法は、商業テレビ放送の画面の下隅に表示されるロゴ、またはクロスヘアやレティキュールなどの一種のオーバレイ信号を追加するのに使用できます。キー信号は2ビット制御であり、加工されていないビデオ、白を33%加えたビデオ、白を66%加えたビデオ、および100%白の4レベルのハイライト表示が可能です。2つのLT1675は2ビットDACとして構成されており、出力の抵抗で相対ビット・ウエイトを設定します。Bと表記されているLT1675の出力は、Aデバイスの半分のウェイトです。75Ωのビデオ・ケーブルに正しく整合させるために、この2つの並列の組合せが75Ωになるように出力抵抗が選択されます。出力がピーク・ホワイトを超えることはありません。ピーク・ホワイトはこのNTSC方式のRGBビデオの場合には0.714Vです。基準ホワイト信号は、必要があれば影響を軽減するため白のピーク以下のレベルに調整されます。

図4. ロゴ・インサータ

図4. ロゴ・インサータ

Generic_Author_image

Frank Cox

Generic_Author_image

John Wright