要約
MAX2645は、シリコンゲルマニウム(SiGe)の低ノイズアンプ(LNA)で、25dBの利得ステップ、シャットダウンモード、および調整可能なIP3などの特長があります。このLNAは、MMDS (周波数範囲が2.65GHz)で使用するワイヤレスブロードバンドアプリケーション用に最適化されています。MAX2645は、高利得モードでは、+17.5dBの利得、2.0dBのノイズ指数、および+3.7dBmのIIP3を実現しています。またMAX2645は、低利得モードでは、7.9dBの挿入損失と+15.8dBmのIIP3を実現しています。一般的な+3.3Vの動作電源電圧での供給電流は低く抑えられており、高利得モードで8.9mA、低利得モードで2.7mA、およびシャットダウンモードでは標準で0.1µAです。
表1は、2.65GHzにおけるMAX2645の動作性能を一覧で示しています。2.65GHz用にMAX2645を最適化するために使用する回路図を図1に示します。表2は、部品リストです。図2~6は、2.6GHz~2.7GHzの周波数帯域での、高利得と低利得モードにおけるLNAの性能を示したものです。同調コンデンサは、一般的なMurata 0402 GRP1555C (GRM36)シリーズで、同調インダクタはMurata 0402 printed LQP10Aシリーズです。詳細については、MAX2645 SiGe LNAのデータシートとEVキットのデータシートを参照してください。
Mode | ICC (mA) | Gain (dB) | NF (dB) | IIP3 (dBm) | S11 (dB) | S22 (dB) |
High Gain | 8.9 | +17.5 | 2.0 | +3.7 | 10.5 | 19.4 |
Low Gain | 2.7 | -7.9 | 14.2 | +15.8 | 8.4 | 8.2 |
注:VCC = +3.3V, RBIAS = 20kΩ |
図1. 2.65GHzにおけるMAX2645 SiGe LNAの性能"
Designation | Quantity | Description |
C1 | 1 | 2.0pF ±5% ceramic capacitor (0402) Murata GRM36C0G020C50 |
C2 | 1 | 47pF ±5% ceramic capacitor (0402) Murata GRM36C0G470J50 |
C3 | 1 | 10µF, 16V tantalum capacitor AVX TAJC106K016 |
C4, C5 | 2 | 0.1µF ±10% ceramic capacitors (0603) Murata GRM39X7R104K016 |
C6 | 1 | 33pF ±5% ceramic capacitor (0402) Murata GRM36C0G330J50 |
C7 | 1 | 10pF ±5% ceramic capacitor (0402) Murata GRM36C0G100D50 |
L1 | 1 | 3nH ±5% inductor (0402) Murata LQG15HN3N0S02 |
L2 | 1 | 6.8nH ±5% inductor (0402) Murata LQG15HN6N8J02 |
L3 | 1 | 5.6nH ±5% inductor (0402) Murata LQG15HN5N6S02 |
R1 | 1 | 20kΩ ±1% resistor (0603) |
図2. MAX2645の「利得 対 周波数」のグラフ
図3. MAX2645の「ノイズ指数 対 周波数」のグラフ
図4. MAX2645の「入力IP3 対 周波数」のグラフ
図5. MAX2645の「入力リターンロス 対 周波数」のグラ
図6. MAX2645の「出力リターンロス 対 周波数」のグラフ