アナログ・デバイセズの Blackfin® プロセッサをベースにしたArrowの組み込みプラットフォーム・コンセプト
| アナログ・デバイセズのBlackfinが、ロボカップ2009で若き発明者たちのジュニア・チャンピオンシップ獲得を支援 ドイツ人兄弟が、Arrowの組み込みプラットフォーム・コンセプトとBlackfinを使用して、世界最大の自律知能ロボット・イベントで目標を達成。 |
Arrowの組み込みプラットフォーム・コンセプトは、部品の柔軟な組み合わせを可能にするモジュール・コンセプトです。このモジュラ構造を通じて、ソフトウェアだけでなくハードウェアの面からも、ユーザ固有の条件に柔軟に対応できます。アナログ・デバイセズのプロセッサ技術とパワー・マネージメント技術に基づく組み込みプラットフォーム・コンセプトは、制御、工業用、医療などの様々なアプリケーションを支援し最適化するように設計されています。
Arrowの組み込みプラットフォーム・コンセプトを採用したアナログ・デバイセズ製品対応のフル・パッケージは、アナログ・デバイセズの Blackfin ADSP-BF527 プロセッサとアナログ・デバイセズのパワー・マネージメント製品 ADP1829 および ADP2107 をベースにしています。そのコンセプトは、個別に購入、使用できるモジュラです。
特長
フル装備のキットには、以下の特長を備えたBlackfin ADSP-BF527プロセッサ・モジュールが含まれています。
- 533MHz/最大1066MMACSのBlackfin DSPコア
- デュアル・ポートの工業用PHYを備えたイーサネット
- USBホスト/デバイス/OTG
- UART/SPI/I²C/PWM/GPIO/IRQ
- 複数のブート・オプション(UART、SPIフラッシュ、パラレル・フラッシュなど)
ADP1829/ADP2107を備えたアナログ・デバイセズのDC/DCボード
- DC出力電圧:3.3V/2A、5V/2A、12V/1A
- 入力電圧:15~18V DC
- 高効率の同期型降圧コンバータ
- 入力電圧はインターリーブ方式で切替え
アプリケーション例
サポートしているプロセッサ
補完製品
ツール
オペレーション システム
- Linux BSP、その他のO/S
サポート資料
- Analog Devices BlackFin ADSP-BF527 Processor Module
- Analog Devices DC/DC Board Featuring ADP1829 and ADP2107
- Analog Devices and Spoerle: Working Together to Accelerate Development Processes via New Embedded Platform Concept
- Junior champions of the RoboCup German Open 2009 use Arrow EPC processor module
サードパーティのサポート
コンタクト