SHARCソフトウェア・モジュール
オーディオおよびビデオ用のコーデック、エンコーダ、デコーダ、ポストプロセシング・コード、その他のモジュールは、開発時間を短縮すると共にプロセッサ評価に役立ちます。ソフトウェアおよびハードウェア条件の概要については、ソフトウェア・モジュール製品のページと関連文書をご覧ください。
関連する情報を選択してください。
ソフトウェア | タイプ | リビジョン | リリース日 | 内容 | 入手方法 |
アコースティック・エコー・キャンセレーション、ノイズ低減、ビーム・フォーミング(AEC/NR/BFバンドル) |
アルゴリズムおよびチューニングGUI |
1.0.0 |
2021年1月 |
会議システム、ハンズフリー電話、音声認識用プレプロセシングなどのコンスーマ向けおよびオートモーティブ向けハンズフリー・アプリケーション用の、必要な機能をすべて備えたマイクロフォン・シグナル・プロセシング・バンドル。 ライブラリには、アプリケーションを関連ハンズフリー仕様(MS-Teams、Apple Car Play、ITU-T P.1100/1100および1140(E-Call)など)に適合させるために必要なすべてのプロセシング・モジュールが含まれています(イコライザ、自動ゲイン制御、ダイナミック・レンジ圧縮などを含む)。ライブラリのすべてのモジュールは個別にオン/オフ可能で、そのパラメータは、UARTを介してアプリケーションに接続するPC上の使い易いグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)チューニング・ツールで調整できます。 |
評価用コードを要求 |
非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC) |
オーディオ・ポスト・デコーダ |
2.0.0 |
2012年11月 |
非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC)は、コンスーマ・アプリケーションとプロ用アプリケーション両方で、オーディオ・サンプリング・レートの変換に使われます。ASRCソフトウェア・モジュールは、様々なサンプル・レート設定をサポートしています。このASRCソフトウェア・モジュールは、時間と共に変化する小さいステップでサンプリング周波数を変更するために使用でき、変換にあたって出力に可聴アーチファクトが生じることもありません。これらの ...続きを読む |
プロダクション・コードをダウンロード |
Dirac Dimensions |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
2.0.0 |
2013年1月 |
このSHARCプロセッサ用ライブラリは、高品質のオートモーティブ・サラウンド・サウンドを提供するためにDirac Research社が仕様規定したオーディオ・ポストプロセシング・モジュールを実装しています。これは、イコライゼーション、クロスオーバー、遅延、およびゲインの調整と、そのシングルチャンネルまたはマルチチャンネル入力からのアップミキシングを統合化して、複数のスピーカ出力を直接駆動します。Dirac Dimensions™は1つの...続きを読む |
プロダクション・コードをダウンロード |
DTS Enhance™ |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
1.0.0 |
2013年2月 |
DTS Enhance™ ソフトウェアは、ステレオ・オーディオを動的にイコライズして、すべてのボリューム・レベルで明澄さを向上するほか、オプションで、低帯域チャンネルで失われた高周波数を合成することができます。DTS Enhanceが...続きを読む |
評価用コードを要求 プロダクション・コードを要求 |
DTS Neo: X Decoder |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
3.0.0.1 |
2016年6月 |
アナログ・デバイセズのDTS Neo:X Decoderは、アナログ・デバイセズのSHARCプロセッサ・ファミリ上で実行するために高度に最適化して提供されています。DTS Neo:X Decoderは、アナログ/デジタル・チャンネルを通じて受信したPCMデータ、または、DTS 5.1デコーダなどのデコーダ・モジュールから受信したPCMデータに基づいて動作します。DTS Neo:X Decoderは、7.1までの入力チャンネルと11.1までのオーディオ・チャンネル出力を使用するチャンネル構成を取ります。これには...続きを読む |
評価用コードを要求 プロダクション・コードを要求 |
DTS Neural Upmix for SHARC |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
1.0.2 |
2013年6月 |
DTS Neural UpMix技術は、ステレオ(227モード)音源または5.1(527モード)音源から5.1または7.1マルチチャンネル・サラウンド・サウンドを出力することができます。この技術は、個々のオーディオ要素をスペクトル的に分離して、それぞれをその周囲環境内の意図した場所へ配置します。これによって、比類のない音像定位と深みのあるオーディオが実現されています。これはXM衛星ラジオで広く使われています。ステレオデコードされた...続きを読む |
評価用コードを要求 プロダクション・コードを要求 |
DTS Surround Sensation |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
2.0.0 |
2013年5月 |
DTS Surround Sensation for SHARCは、マルチチャンネル・サラウンド音源から高品質のステレオ体験を提供するために、DTS Inc.が仕様規定したオーディオ・ポストプロセシング・モジュールで、ヘッドフォン出力モードとスピーカ出力モードの両方に対応したプロセシング・アルゴリズムを備えています。優れたダウンミキシング機能に加えて、この技術には低音部の音質を向上させる機能や、映画のサウンドトラックの ...続きを読む |
評価用コードを要求 プロダクション・コードを要求 |
DTS Symmetry for SHARC |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
1.1.0 |
2012年10月 |
DTS Symmetry for SHARCは、オーディオ・ゲインを動的に調整し、可聴歪みを生じさせることなくステレオ音源の知覚音量を一定に維持するためにDTS Inc.が開発した、オーディオ・ポストプロセシング・モジュールです。これは主に...続きを読む |
評価用コードを要求 プロダクション・コードを要求 |
DTS® 5.1 Decoder for SHARC |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
5.0.0.1 |
2016年6月 |
アナログ・デバイセズのDTS 5.1 Decoderは、アナログ・デバイセズのSHARCプロセッサ・ファミリ上で実行するため高度に最適化して提供されています。DTS 5.1 Decoderは、DVDビデオ・ディスクの標準的な5.1 DTSビット・ストリームと、BluRayディスクのコアDTSオーディオをデコードすることができ、最大1.5mb/sのビットレートをサポートしています。5.1チャンネルでフル・デコードされたサラウンド・サウンドの出力に加えて、このデコーダは、2.1/3.1および4.1....続きを読む |
評価用コードを要求 プロダクション・コードを要求 |
DTS® Neo:6 Decoder |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
4.0.1.1 |
2016年6月 |
Neo:6はDTS®独自のアルゴリズムです。その主な目的は、2チャンネル音源から生成したマルチチャンネル音源を使い、より豊かで自然なサウンドを提供することにあります。ターゲットとしているのは、マルチチャンネルA/Vレシーバーなどのアプリケーションで、これにより1つのユニットで最大7つのオーディオ出力を提供する一方で、マトリックス・エンコードされたステレオ出力も提供できるようになります。Neo:6はマルチチャンネル・スピーカー・レイアウト...続きを読む |
評価用コードを要求 プロダクション・コードを要求 |
MPEG-4 HE-AAC v2 Decoder for SHARCおよび MPEG-4 AAC-LC Decoder |
オーディオ・デコーダ |
2.0.0 |
2012年11月 |
MPEG-4 HE-AAC v2デコーダはAAC(Advanced Audio Coding)、SBR(Spectral Band Replication)、およびPS(Parametric Stereo)を組み合わせたもので、MPEG-4のHigh-Efficiency v2プロファイル(HE-AAC v2)として標準化されています。MPEG-4 HE-AAC v2はAAC-LCに対し後方互換性があります。このバージョンのHE-ACC v2デコーダは、High Quality(HQ)SBRツールとベースラインPSツールを実装しています。このSHARCプロセッサ用ライブラリは...続きを読む |
評価用コードをダウンロード プロダクション・コードを要求 |
SRS TruVolume® |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
2.0.0 |
2012年12月 |
SRS TruVolume®は自動ボリューム制御式のポストプロセシング・モジュールで、ステレオ・オーディオ信号の振幅を調整して、入力音源のレベル変化にかかわらず知覚音量レベルを一定に維持します。自然なリスニング体験を実現するために、20個の周波数帯をアルゴリズムがモニタして異なる周波数帯の異なるレベル変化に個別に反応しますが、その一方で...続きを読む |
評価用コードを要求 プロダクション・コードを要求 |
WAV PCMユーティリティ |
オーディオ・デコーダとポスト・デコーダ |
2.0.0 |
2013年11月 |
このBlackfinおよびSHARCプロセッサ用ライブラリは、WAVファイルとファイル内に保存されたPCMデータの処理を支援します。 |
プロダクション・コードをダウンロード |