-
MAXQ2010KIT: MAXQ2010の評価キット Data Sheet (Rev. 1)7/15/2010PDF949K
製品概要
機能と利点
- オンボードのUSBインタフェースの使用によってコードのロードとデバッグが容易
- USB/JTAGインタフェースによるアプリケーション上のデバッグ機能を提供
- ステップバイステップ実行追跡
- コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスターアクセスによるブレークポイント
- データメモリの参照および編集
- MAXQ2010によって直接ドライブされる8桁、14セグメント、x4マルチプレクサLCDディスプレイ
- 3.3Vおよび2.5Vリニアレギュレータ内蔵
- EVキットボードはUSBインタフェース、JTAGインタフェース、またはDC電源のいずれからも電源供給可能
- 5方向ナビゲーションスイッチ(上下左右およびプッシュ選択)
- リセットとインターラプトラインのプッシュボタン
- レベルシフト型RS-232インタフェースをシリアルポート1に内蔵
- すべての未使用デバイスのGPIOピンを含むテスト/拡張用ヘッダ
- 便利なリファレンス設計を提供する基板回路図を同梱
製品概要
MAXQ2010の評価キット(EVキット)はADCマイクロコントローラMAXQ2010の機能を容易に評価可能な実証済みの開発プラットフォームです。このキットには未使用のGPIOピンをヘッダに配置したMAXQ2010とUSB/JTAGプログラミングインタフェース、オンボードの電源レギュレータ、バッファされたADC入力、および8桁のLCDディスプレイを内蔵しています。ソフトウェアを内蔵し、PCに接続するUSBケーブルを備えたこのEVキットはMAXQ2010の機能を評価するのに最適な機能を完備したシステムを提供します。
アプリケーション
- バッテリ駆動およびポータブル機器
- 民生用エレクトロニクス
- データ収集システムおよびデータロガー
- 電気化学および光センサー
- ガスおよび化学センサー
- 家庭電化製品
- HVAC
- 産業用制御
- 医療用計測
- ポータブル医療機器
- セキュリティセンサー
- スマートトランスミッタ
- サーモスタット/湿度センサー