製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲:7.5V~42V
- 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
- 出力の設定値:5V、出力電流:最大5A
- 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
- 選択可能なPWM、DCM、およびPFMモード
- 設定可能な4msのソフトスタート時間およびプリバイアス起動
- オープンドレインRESET出力(5V VCCにプルアップ)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 外部周波数同期に対応
- ヒカップ過電流保護(OCP)
- 過熱保護(OTP)
- 工業用温度範囲:-40℃~+125℃
製品概要
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17546の5V出力評価キット(EVキット)は、42V、5A高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17546の実証回路です。このEVキットは7.5V~42Vの広い入力電圧にわたって動作し、5Vの出力電圧で最大5Aの負荷電流を供給します。このEVキットは450kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用することが可能で、最小限の外付け部品数で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。
このEVキットには、小型29ピンSiPパッケージ(15mm × 9mm × 4.32mm)のMAXM17546モジュールが実装されており、完全な-40℃~+125℃の工業用温度範囲にわたる動作が保証されています。
MAXM17546モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17546のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御
- 試験および測定機器
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17546EVKITB ODB File - Design Files6/8/2023ZIP5M