製品概要

機能と利点

  • 広い入力範囲:19V~60V
  • 高集積ソリューション、シールドされたインダクタ内蔵
  • 出力の設定値:15V、出力電流:最大3A
  • スイッチング周波数:700kHz
  • 高効率:95.6% (MAXM17537、VIN = 24V、VOUT = 15V、IOUT = 2A)
  • 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
  • 選択可能なPWM、DCM、およびPFMモード
  • 設定可能な4msのソフトスタート時間とプリバイアス起動
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力(5V VCCにプルアップ)
  • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • 外部周波数同期に対応
  • ヒカップ過電流保護(OCP)
  • 過熱保護(OTP)
  • 工業用温度範囲:-40℃~+125℃
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品概要

Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17537EVKIT# 15V出力評価キット(EVキット)は、60V、3A高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17537の実証回路です。このEVキットは19V~60Vの広い入力電圧で動作し、15Vの出力電圧で最大3Aの負荷電流を供給します。このEVキットは700kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用することが可能で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットには小型、29ピンSiPパッケージ(15mm × 9mm × 4.32mm)のMAXM17537モジュールが実装されており、-40℃~125℃の完全な工業用温度範囲での動作が保証されています。

MAXM17537モジュールのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17537のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • 分散電源レギュレーション
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • HVACおよびビル制御システム
  • 試験および測定機器

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。