製品概要

機能と利点

  • Highly Integrated Solution
  • Wide 4.5V to 42V Input Range
  • Fixed 3.3V Output, Delivers Up To 300mA Output Current
  • High 80.5% Efficiency (VIN = 24V, VOUT = 3.3V at 150mA)
  • 500kHz Switching Frequency
  • ENABLE/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • PFM Feature for Better Light-Load Efficiency
  • Fixed Internal 4.1ms Soft-Start Time
  • RESET Output, with Pullup Resistor to VCC
  • Overcurrent and Overtemperature Protection (OCP and OTP)
  • Low-Profile, Surface-Mount Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR22 (EN55022) Class B Conducted and Radiated Emissions
  • 製品概要

    アプリケーション

    • 4~20mA電流ループ受電センサー
    • バッテリ駆動機器
    • 汎用ポイントオブロード
    • HVACおよびビル制御
    • 産業用センサーおよびプロセス制御
    • LDOの代替

    購入

    表示されている価格は、1個あたりの価格です。

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。