-
MAX9979EVKIT: MAX9979の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/19/2009PDF1M
製品概要
機能と利点
- 高速:1.1Gbps (1VP-P時)
- 超低消費電力:1.2W/チャネル(アクティブ負荷ディセーブル時)
- 広い電圧範囲:-1.5V~+6.5Vおよび最大13V VHH
- 低リークモード:10nA (max)
- 16ビット、レベル設定DAC内蔵
- 設定可能なケーブルドループ補償
- 設定可能なドライバ出力インピーダンス
- 設定可能なドライバ出力のスルーレート制御
- 電圧クランプ内蔵
- 20mAアクティブ負荷内蔵
- ピンごとのPMU内蔵
- 安全動作のためのヒートシンク内蔵
- Windows 10対応
- USB-PC接続(ケーブル付属)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9979の評価キット(EVキット)は、レベル設定DAC内蔵デュアルチャネルピンエレクトロニックドライバ、コンパレータ、負荷、およびPMUのMAX9979を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、高速デジタル入出力およびMAX9979のピンドライバ出力用のSMA接続を備えています。このEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを介してコンピュータに接続します。また、このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアも備え、MAX9979の機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
アプリケーション
- メモリATEテスター
- SOC ATEテスター
対象となる製品
関連資料
-
ATEのピン・エレクトロニクス向けD/Aコンバータ、そのキャリブレーション方法を理解する3/1/2022 アナログ・ダイアログ
-
TDR (時間領域反射率測定)による伝搬遅延の測定3/1/2010
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。