-
MAX9940EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9940 Data Sheet (Rev. 0)3/27/2009PDF193K
製品概要
機能と利点
- 1-Wire®デバイス(DS2413)と出力接続
- 高電圧フォルトを開始するプッシュボタン
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9940の評価キット(EVキット)は、マイクロコントローラポート用高電圧信号ラインプロテクタのMAX9940の評価するために使用される実装および試験済みPCBです。MAX9940のEVキットは、マイクロコントローラポートが高電圧フォルトから保護されていることを検証します。
このEVキットは、MAX9940AXK+が実装されて提供されています。
アプリケーション
- 産業用機器
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル機器
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。