-
MAX9937EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9937 Data Sheet (Rev. 1)5/5/2015PDF273K
製品概要
機能と利点
- バッテリ逆接続およびロードダンプ保護
- -20V~+40V
- 入力コモンモード範囲:+4V~+28V
- 電源範囲:+2.7V~+5.5V
- フレキシブルなEMIフィルタ
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9937の評価キット(EVキット)は、片方向ハイサイド電流検出アプリケーション用に設計された電流検出アンプのMAX9937の評価に使用する実装および試験済みのPCBです。このEVキットは、ロードダンプ保護、バッテリ逆接続保護、およびEMIフィルタなど、トランジェントに耐えるMAX9937の適用性を実証します。
アプリケーション
- 車載バッテリ電流検出
- ECU電流モニタ
- ヒューズボックス電流検出
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。