製品概要

機能と利点

  • EVキットを最大1Aの双方向電流検出用に構成
  • EVキットを250V/Vの利得用に構成
  • チップセレクト(CS)ロジック入力
  • 入力コモンモード範囲:-0.1V~+5.5V
  • DC電源動作:+2.5V~+3.6V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9934Tの評価キット(EVキット)は、民生ポータブルエレクトロニクスのパワーマネージメント用の低電圧、高精度、電流検出アンプのMAX9934Tを検証します。このデバイスの高精度入力とEVキットに内蔵された高精度な検出用低抵抗によって、最大1Aの双方向(バッテリ充電/放電など)の電流測定が可能です。入力コモンモード範囲は、-0.1V~+5.5Vで、電源から独立しています。このデバイスは25µA/mVの固定利得を検証し、EVキットは250V/Vの利得に構成されています。このデバイスのチップセレクト(CS)ロジック入力によって、ユーザーは複数のMAX9934Tを使用することができます。このEVキットは、+2.5V~+3.6V、100mAのDC電源で動作します。

また、このEVキットは電流検出アンプのMAX9934Fの評価にも使用することができます。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX9934F」の項を参照してください。

アプリケーション

  • MP3プレーヤー
  • ノートブックPCおよびウルトラモバイルPC
  • PDAおよびスマートフォン
  • ポータブル電流監視
  • センサ計測アンプ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。